Capteur Photoélectrique G20 - Flexibilité rime avec fiabilité

La famille de capteur de détection G20 vient compléter la gamme des formats compacts grâce à sa grande portée. Elle est adaptée à toutes les applications industrielles exigeantes.

Un boîtier unique pour des applications multiples :

  • Grande portée de détection et facilité de configuration grâce à son indicateur LED supplémentaire
  • Disponible dans quatre principes de détection différents et trois raccordements électriques pour CC ou AC / CC
  • Capteur compact, économique, offrant un excellent rapport qualité/prix
  • Fonctionne de façon fiable même dans des environnements poussiéreux

Vue d'ensemble

Avantages et nouveautés du capteur photoélectrique G20

Les capteurs G20 permettent d’avoir une détection d’objets fiable sur de grandes distances !

  • Grâce à leur réserve de fonctionnement élevée, ils conviennent particulièrement à des environnements poussiéreux, réduisant ainsi les temps d'arrêt des installations
  • La LED frontale supplémentaire et les potentiomètres facilitent la mise en service rapide et le contrôle du fonctionnement
  • La commutation clair / sombre, le réglage de sensibilité et la temporisation du signal de sortie, permettent aux capteurs photoélectriques d'être utilisés de façon flexible sur un large spectre d'applications.
  • De l'industrie du bois à la sidérurgie, en passant par la logistique, l'automobile ou la construction de machines, le capteur G20 s'adapte à tout types d'environnements et saura répondre aux exigences de votre activité.

Une offre complète dans une conception de produit unique

La famille de capteurs photoélectrique G20 offre dans un seul et même boitier : Quatre principes de détection (GLD, GTB, GTE et GSE), trois types de raccordement ainsi que deux variantes électriques et optiques.
Ces caractéristiques font du capteur G20 un outil simple à mettre en service tout en offrant une flexibilité maximale avec des offres complètes de DC et AC/DC, lumière rouge et infrarouge, et différents types de connexion.

Exemples d'application

> Détection de plateforme en sortie d'élévateur
> Contrôle de présence au niveau des points de chargement et de transfert
> Contrôle de l'occupation de la zone de transfert et contrôle de l'espacement au niveau de l'ascenseur
> Détection de l'occupation du distributeur rotatif à bagages
> Contrôle de dépassement avant entreposage

Les atouts du G20 en un clin d’œil

Portée augmentée
Installation et ajustements simples
Rapport qualité/prix exceptionnel
Détection fiable en toutes conditions
Flexibilité remarquable

Charles-Edouard Marcelino | Market Product Manager
SICK Sensor Intelligence (France)

Téléchargez la documentation du nouveau capteur photoélectrique G20

Les capteurs photoélectriques fiables pour des applications avec une grande distance de commutation et dans un environnement poussiéreux.
par ex. +33 782 626 399
Les champs marqués d'un * doivent être obligatoirement remplis.