+ Signalisation très flexible - grâce à 20 segments LED programmables individuellement ;
+ Un seul voyant pour toutes les applications - car les différents états de fonctionnement peuvent être affichés avec 21 couleurs différentes ;
+ Paramétrage intuitif - grâce à l’interface graphique de SOPAS ET ;
+ Résoudre les applications sans API - avec le IO-Link Master SIG200 ;
+ Explorer de nouvelles applications à l’aide de la technologie IO-Link - par exemple la visualisation des niveaux de remplissage ou des temps de cycle ;
+ Module sonore Smart Light Buzzer SLB possible - Le SLT peut être équipé à tout moment du module acoustique SLB pour des alarmes sonores.