OD200 - LE NOUVEAU STANDARD DE LA PRÉCISION OPTIQUE INDUSTRIELLE

Compact. Robuste. D’une précision incomparable. L’OD200 est conçu pour ceux qui ne peuvent pas se permettre l’approximation.
La précision est aujourd’hui un facteur décisif dans la performance industrielle. Un seul écart de mesure peut entraîner des pertes de production, des défauts coûteux et des délais supplémentaires.
C’est pourquoi SICK a développé le capteur OD200, un capteur de distance laser compact et robuste qui offre une précision micrométrique inégalée, même sur les surfaces les plus complexes.
Conçu pour s’intégrer facilement à toutes les lignes de production et environnements automatisés, l’OD200 redéfinit les standards de la mesure sans contact.
Vous recherchez un capteur fiable, rapide et simple à intégrer ? L’OD200 est la solution qui allie performance et sérénité.

Votre réalité actuelle

Vous le savez mieux que quiconque : la précision n’est pas négociable. Pourtant, les capteurs laser classiques montrent souvent leurs limites :
→ Des mesures instables sur des surfaces sombres, brillantes ou inclinées.
→ Des recalibrages incessants qui ralentissent vos lignes de production.
→ Un manque de robustesse dans des environnements industriels poussiéreux ou humides.
→ Des dimensions trop encombrantes pour vos machines automatisées.
Ces contraintes entraînent des pertes de temps, des coûts supplémentaires et des erreurs qui impactent directement la qualité finale de vos produits et votre productivité.

Vous méritez une solution qui vous libère de ces contraintes et vous aide à atteindre un niveau de performance supérieur.

Ce que l’OD200 vous apporte

Avec le capteur OD200, chaque mesure devient synonyme de précision absolue et de fiabilité.
Imaginez un capteur capable de mesurer sans compromis, qu’il s’agisse d’un plastique noir mat, d’un métal poli ou d’une pièce inclinée. Imaginez que son intégration ne nécessite aucun réglage complexe et qu’il continue de performer 24/7, même dans des conditions extrêmes.

C’est exactement ce que vous apporte l’OD200 :
Un gain de temps, grâce à sa mise en service plug & play.
Une productivité accrue, en réduisant les erreurs et les arrêts imprévus.
Une sérénité totale, avec un capteur qui fait le travail à votre place.

Témoignages et preuves d’efficacité

"Grâce à l’OD200, nous avons automatisé le contrôle de pièces sombres et complexes avec une précision jamais atteinte. Nous avons réduit de 35 % nos rejets en moins d’un mois."
Philippe Morel, Responsable qualité, Industrie automobile
"L’OD200 nous a permis de gagner 20 % de temps sur les étapes d'intégration, tout en garantissant une précision micrométrique."
Lukas Weber, Ingénieur Process, Industrie électronique

Fonctionnalités et bénéfices clés

Le capteur OD200 combine technologie avancée et simplicité d’utilisation pour répondre à vos besoins de mesure les plus exigeants.
Précision extrême
Résolution jusqu’à 0,5 µm pour des mesures fiables, même sur les surfaces sombres, brillantes ou inclinées.

Bénéfice : Réduction drastique des rejets et amélioration du contrôle qualité.
Flexibilité et adaptabilité
Plages de mesure de 20 à 200 mm, sorties analogiques (4–20 mA / 0–10 V) et interface IO-Link.

Bénéfice : S’intègre facilement à tout type de ligne ou de système automatisé.
Robustesse industrielle
Boîtier IP67, résistant à la poussière, à l’humidité et aux vibrations.

Bénéfice : Performance continue, même dans des conditions difficiles.
Simplicité et gain de temps
Interface LED intuitive et paramétrage plug & play.

Bénéfice : Mise en service rapide et diagnostic instantané, sans expertise complexe.
Comparatif OD200 vs Capteurs Standards
Caractéristiques
OD200 (SICK)
Capteurs standards

Précision
Surface détectable
Robustesse (IP)
Facilité d’intégration
Stabilité dans le temps
Format 
0,5 µm
Sombres, brillantes, inclinées
IP67
IO-Link + sorties analogiques
Faible dérive
Oui (installation facile)
10-50 µm
Limité aux surfaces claires
IP40 ou IP54
Paramétrage manuel compliqué
Recalibrage fréquent
Format souvent encombrant

Passez à l’action dès maintenant

Vous voulez savoir si l’OD200 est adapté à votre application ?
Remplissez le formulaire ci-dessous pour :

→ Recevoir la fiche produit complète
→ Être recontacté par un expert SICK

Ne laissez pas l’imprécision ralentir vos performances.

Merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous pour obtenir la fiche produit
Testez l’OD200 sans risque : Nos experts peuvent vous proposer une démonstration ou un essai d’intégration en conditions réelles.

Accompagnement sur mesure : De l’analyse de votre besoin à la mise en œuvre, nos spécialistes vous accompagnent pour une intégration rapide et optimisée.


Les champs marqués d'un * doivent être complétés.