Ruler3000 : La voie la plus rapide vers la 3D haute performance

Mesures rapides et précises de forme, de volume et de position
  • D'une grande précision et d'une vitesse de capture inégalée, la nouvelle génération de caméras 3D Ruler3000 sera le choix numéro un des intégrateurs vision et des applications industrielles.
  • Épaulé par le capteur CMOS 3D unique de SICK, le M30, conçu pour un traitement d'image supérieur, ses résultats de mesure sont très fiables.
  • Le capteur calibré en usine extrait la véritable forme 3D d'un objet, quel que soit son contraste ou sa couleur.
  • Le Ruler3000 fournit des valeurs de mesure précises jusqu'à 8 µm de hauteur.
  • Grâce au concept de champ de vision garanti, la mise en service est facile. La conformité aux normes GigE Vision et GenICam garantit une intégration facile.

Avantages

Très haute qualité d'image
  • Capteur CMOS 3D pour une cadence de mesure 3D rapide unique sur le marché
  • Technologie Surface+ : voir la plus petite rayure sur une surface lisse
Mesures 3D très précises et fiables
  • Largeur du champ de vision entre 27 mm et 1,7 m garanti
  • Versions en Laser bleu 3R : vitesse et précision sur des surfaces brillantes
Même avec des matériaux très sombres
  • Grande sensibilité à la lumière pour tous les matériaux et toutes les couleurs, même sombres
  • Champ de vue idéal pour les flancs des pneus
Pour les détails d’objet les plus minimes
  • Résolution des hauteurs jusqu’à 0,8 μm en 46khz
  • Distance de travail de 46.7mm à 1,445mm
Intégration et mise en service faciles
  • Calibration en usine pour une utilisation sur le terrain immédiate
  • Logiciels inclus et conviviaux : Stream Setup et l’API GenIStream
Rapidité de mesure inégalée
  • Technologie ROCC (Rapid On-Chip Calculation) :  seules les données de la ligne laser sont traitées, au lieu de traiter l'ensemble de l'image, ce qui permet l'évaluation parallèle de 2560 colonnes d'images

Applications : pour Des inspections ultra-fines

Automobile : Contrôle de la géométrie des pneus
Électronique : Inspection des cordons de colle en 3D
Bois : Détection de la flache
Batterie : Inspection de la soudure dans l'assemblage du module de la batterie

La Ruler3000 vous intéresse ?

Téléchargez la documentation

Merci de renseigner le formulaire ci-dessous pour accéder à la documentation.



par ex. +33 6111111111
Les champs marqués d'un * doivent être obligatoirement remplis.