sHub®

Systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE DSL®

En bref :

+ Le sHub® est équipé d'un capteur de vibrations intégré et d'une entrée pour un capteur externe

+ Transmission des données par le biais d'un canal dédié HIPERFACE DSL®

+ Plusieurs informations, un seul câble : vibration, température, position, vitesse, redondance de sécurité (en combinaison avec EDS/EDM35)

Avantages :

+ Grâce à l'interface de communication HIPERFACE DSL®, les développements liés à l'intégration et aux diagnostics sont minimisés.

+ Les données synchronisées de position et de vibration permettent de comprendre en temps réel la dynamique d'utilisation.

+ Les objectifs de l'industrie 4.0, tels que la surveillance des installations et la maintenance prédictive, sont atteints grâce à la remontée des données des capteurs.

+ Augmentation de la productivité et de la disponibilité des machines

Domaines d'application :

+ Détection immédiate des défauts liés aux roulements grâce à l'analyse des vibrations

+ Maintenance conditionnelle avancée et dédiée pour les servomoteurs

+ Smart Motor Concept : chaque moteur devient une source d'information

Exemples d'applications :

Demandez votre présentation virtuelle personnalisée

Vous êtes intéressé par le sHub® et vous souhaitez avoir une présentation plus détaillée des possibilités qui s'offrent à vous ou discuter de votre application sans engagement ?
Remplissez le formulaire ci-dessous, un de nos experts vous contactera rapidement.

Veuillez remplir le formulaire :