safeVisionary2 : 1ère caméra 3D de sécurité avec PLc

Une innovation mondiale !

  • Technologie de temps de vol
  • Certifiée PLc pour la sécurité
  • Détection d'approche d'un opérateur ou d'une partie du corps dans une zone dangereuse 3D
  • Mise à disposition de nuage de points
  • Capteur robuste notamment pour des applications mobiles

Avantages

Détection sûre des personnes
  • Certifié PLc selon ISO 13849-1
  • Adapté à la détection des personnes ou partie du corps
Perception 3D
  • Champ de vision 3D : 68° x 42°
  • Portée du champ de protection ≤ 4 m avec arrière plan de référence
  • Résolution : main, bras, jambe ou corps
Polyvalent
  • 2 champs de protection simultanés
  • 8 scénarios d'alerte
Mise en service rapide
  • Configuration et diagnostic à l'aide du logiciel Safety Designer
Intégration aisée
  • Robuste : IP65 - IP67
  • Design compact
Données de mesure
  • Disponible pour application mobiles
  • Gigabit Ethernet
  • Distance de détection des objets
  • Taux de rémission

Applications

Détection d’obstacle sur application mobile
Détection de pente ou de trou pour garantir la stabilité du véhicule
Détection de personne et d’obstacle sur application mobile 
Détection de personne pour la robotique collaborative
> Pour plus de détails sur les applications potentielles, découvrez notre article de blog dédié

Le safevisionary2 vous intéresse ?

Vous avez un projet ? Vous souhaitez en savoir davantage ?

Prenez RDV avec votre représentant local ou demander une présentation personnalisée en visio ?

Complétez ce formulaire afin que l'on vous recontacte dans les plus brefs délais !



par ex. +33 6111111111


Les champs marqués d'un * doivent être obligatoirement remplis.