sensingCam SEC100, vous allez enfin avoir les yeux partout !

Caméra industrielle de streaming pour la surveillance des processus, la documentation et l'analyse des erreurs
La sensingCam SEC100 est une caméra streaming robuste, économique et facile à utiliser, spécialement conçue pour les applications industrielles.

La caméra offre un flux vidéo en direct qui permet de surveiller les processus critiques et les zones non visibles.

Par exemple, elle fournit des images pour :
  • la documentation qualité,
  • les arrêts non planifiés de machines,
  • les défauts de machines et les défauts sporadiques dans les processus importants.

Accessible et facile à prendre en main, cet outil va vite vous être indispensable pour analyser rapidement les causes de vos problèmes de productivité !

Caractéristiques

  • Enregistrement de vidéos 20 secondes avant et après un événement
  • Caméra couleur de 5 mégapixels avec flux RTSP ou MJPEG
  • Capacité de stockage interne de 6 Go ou téléchargement FTP/SFTP
  • Serveur Web sur la caméra
  • Boîtier robuste avec indice de protection IP65, optique protégée et connexions M12
  • Vis M4, rainures en T ou filetage 1/4 » pour caméra
Avantages

  • Analyse rapide des erreurs sporadiques des machines
  • Retransmission en direct dans les zones inaccessibles
  • Images pour documenter la production (système qualité)
  • Mise en service rapide et facile
  • Caméra de qualité industrielle
  • Large gamme d'options de montage

Exemples d'application

Streaming vidéo
  • « Je vérifie juste que tout fonctionne comme il faut. »
Vue en direct sur des parties de machines inaccessibles ou vérification de l'état de machines ou de bandes transporteuses
Photo
  • « Je documente facilement mon système qualité et c'est moins coûteux par rapport aux capteurs de vision. »
Prise de photos et de vidéos en couleur pour une documentation de qualité
Enregistrement d'événement
  • « Grâce à la vidéo, j'analyse facilement les erreurs sporadiques des machines.»
Enregistrement de vidéos de 20 secondes maximum avant et après qu'une erreur ne se soit produite

Points forts de la sensingCam SEC100

Vous voulez en savoir plus ?





Les champs marqués d'un * doivent être obligatoirement remplis.

À propos de SICK

De l'automatisation des usines à l'automatisation de la logistique, les solutions de capteurs SICK font avancer l'industrie. En tant que leader technologique et commercial, SICK fournit des capteurs intelligents et des solutions d'application qui constituent la base idéale pour contrôler les processus de manière sûre et efficace et protéger les individus contre les accidents.