Dans les différentes étapes de fabrication dans l’agroalimentaire, il est essentiel de pouvoir mesurer avec précision des vitesses de défilement dans différents process comme l’emballage. Cela permet de garantir une synchronisation optimale des mouvements de la machine mais également de réaliser des mesures de longueurs de produits pour piloter des process de découpe à longueur par exemple.
Le plus souvent, les industriels utilisent soit des systèmes à contact comme des roues de mesure, soit reprennent une information déportée faute de mieux. Mais ces méthodes présentent des inconvénients telles que des glissements, imprécisions ou des traces de marquage laissées par les systèmes à contact comme les roues de mesure, affectant le rendement de la machine et la qualité finale du produit. C’est d’autant plus fâcheux pour certaines industries comme celle du luxe par exemple qui utilisent fréquemment des matériaux d’emballage fragiles, texturés ou très colorés.
La technologie laser du SPEETEC® s’affranchit de ces contraintes car elle évite tout contact mécanique avec les produits. De plus cette nouvelle technologie est insensible aux couleurs, brillances et type de matières.
Avec sa fiabilité et ses performances élevées, le SPEETEC® permet également de répondre à un large éventail d’applications dans le domaine des biens de consommation où la mesure de vitesse ou de longueur sans contact permet de réduire la maintenance liée à l’usure et l’encrassement des systèmes classiques, d’améliorer les cadences et la dynamique des machines.
Le SPEETEC® est un véritable tournant pour les applications de packaging. Il offre une alternative innovante et efficace pour l’industrie de l’emballage.