Livre blanc : FONCTIONNEMENT ET VARIANTES DES CAPTEURS LiDAR

Tout savoir sur la technologie des capteurs LiDAR, ses avantages, ses applications et les solutions SICK ! 
Nous entendons de plus en plus parler des technologies LiDAR. Cela s’applique aussi bien au dernier IPhone d’Apple que à la cartographie des sites archéologiques, sans négliger les applications adaptées au monde de l’industrie.

Tout d’abord, il faut préciser la signification de l’acronyme LiDAR. Cela indique Light Detection And Ranging, c’est-à-dire la détection et l’estimation de la distance par la lumière. En effet, grâce à sa technologie laser infrarouges, le capteur LiDAR peut calculer la distance de la surface cible. 
Dans le Livre-Blanc "Fonctionnement et variantes des capteurs LiDAR", vous trouverez :

  • Le fonctionnement détaillé de la technologie LiDAR et de ses capteurs laser ;
  • Quels sont les avantages de la technologie LiDAR, notamment concernant la précision de ses mesures ;
  • Les 5 applications des capteurs LiDAR dans un vaste éventail d’activités ;
  • Les solutions de capteurs 2D et 3D proposées par SICK

Téléchargement du livre blanc

Pour tout savoir sur la technologie LiDAR et profiter de ses avantages, téléchargez dès maintenant le Livre blanc !

Remplissez le formulaire ci-dessous et accédez à notre Livre blanc Fonctionnement et variantes des capteurs LiDAR !
par ex. +33 6111111111
Les champs marqués d'un * doivent être obligatoirement remplis.