En logistique, que ce soit pour la navigation de chariot autonome, pour des systèmes anticollision, pour l'aide à la palettisation (ou dépalettisation) ou encore pour l'optimisation d'espace vide dans les zones de stockage, mais aussi en robotique pour détecter des objets avec précision, déterminer leur volume, et leur positionnement, il faut pouvoir cartographier l'environnement en 3D. Pour ces tâches, la vision industrielle par caméra 3D est tout indiquée.
La caméra compacte Visionary-T Mini par instantané 3D de SICK, se distingue par sa compacité (L80mm x l70mm x H77mm), sa grande robustesse aux vibrations et aux chocs (car sans pièces mobiles) et une qualité des données hors du commun. Cela en fait la plateforme parfaite si vous devez résoudre des applications 3D complexes dans des conditions difficiles.
Grâce à la conception avancée de son système 3D temps de vol, la caméra capture l'environnement de manière extrêmement fiable, même en cas de fort contraste clair-obscur et pour une large gamme de distances. En même temps, son temps d'acquisition d'image très court (30i/s) permet d'obtenir des données rapides et précises, même pour des objets en mouvement.
Son outil de configuration clair facilité le paramétrage simple et permet une adaptation flexible et spécifique à l’application des données.
Le Visionary-T Mini est donc une solution compacte et rentable, par exemple dans la logistique, la robotique ou pour les véhicules industriels.