Innotrans Messe
VERKEHRSWEGE EFFIZIENTER, SICHERER UND UMWELTSCHONENDER GESTALTEN.

Besuchen Sie uns auf der InnoTrans 2024:

Sie planen ein Projekt rund um die Thematik Verkehrsmanagement und -sicherheit und suchen nach einem Partner für die Umsetzung?
Lassen Sie uns sprechen – persönlich und im direkten Kontakt mit unseren Experten! Ganz gleich, ob es sich um ein Wiedersehen oder einen Erstkontakt handelt: Besuchen Sie uns vom 24. bis 27. September auf der InnoTrans 2024 in Berlin.

Gerne zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Effizienz und Sicherheit steigern und eine gute Umweltbilanz erreichen.

Sie finden uns in Halle 27 am Stand 310. Wir freuen uns auf Sie!

Das sind unsere Highlights:

Ultraschnelle 3D-Inspektion  bei Fahrgeschwindigkeit von Schiene und Zug
Wartung und Inspektion

Ultraschnelle 3D-Inspektion
von Schiene und Zug  bei Fahrgeschwindigkeit

Die vorausschauende Wartung von Schienen ist eine anspruchsvolle Aufgabe, da sie häufig unter schwierigen Bedingungen erfolgt. Die nun noch höhere Aufnahmegeschwindigkeit und der hohe Dynamikbereich der 3D-Streaming-Kamera Ranger3.5  machen sie zur idealen Lösung, um größere Schienenabschnitte und Züge in kurzer Zeit zu inspizieren – bei einer hohen Fehlererkennungsquote. Das erhöht die Verfügbarkeit des Zugs und senkt gleichzeitig Wartungskosten. 

Volumenlastvermessung mit dem  Railway Profiling System RPS
Schienenwege und Bahnhöfe

Überwachung des Tunnelportals


Im Regelbetrieb werden Tunnel täglich von vielen Zügen befahren. Das Objektdetektionssystem AOS LiDAR in der Variante AOS TAM überwacht den Bereich vor dem Tunnelportal mit 2D-LiDAR-Sensoren. Nähern sich Objekte wie Personen oder Tiere dem Tunnel, werden diese detektiert und ein Alarm ausgegeben. Züge werden dagegen als solche erkannt und können den Tunnel befahren, ohne dabei einen Alarm auszulösen. So können Kollisionen vermieden und Vandalismus oder Terroranschläge verhindert werden.

Identifikation von Zügen in voller Fahrt  mit RFID-Technologie
Verkehrsmanagement von Zügen

Identifikation von Zügen in voller Fahrt
mit RFID-Technologie

Die Identifikation von Schienenfahrzeugen via RFID schafft Transparenz in Logistik- und Wartungsprozessen. Das robuste RFID Schreib-/Lesegerät RFU63x liest zuverlässig Transponder, die an fahrenden Zügen montiert sind. Mittels zusätzlicher Achssensoren können Zuggeschwindigkeit und Achsabstände erfasst werden. Messergebnisse von Wayside Train Monitoring Systemen können ebenfalls dem einzelnen Rad zugeordnet werden. So können Tendenzen erkannt und vorbeugende Wartungsmaßnahmen ergriffen werden.

Wie können wir Sie unterstützen ?

Sie möchten mehr über unsere Kompetenzbereiche erfahren oder wollen unsere Produkt- und Service Highlights einmal hautnah erleben?
Dann besuchen Sie uns vom 24. bis 27. September 2024 auf der InnoTrans in Berlin!

Machen Sie mit unserem Experten einen Termin auf der Messe aus!
Sie planen in diesem Jahr keinen Besuch der InnoTrans?
Kein Problem, teilen Sie uns Ihr Anliegen mit und wir setzen uns kurzfristig mit Ihnen in Verbindung:
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
SICK BEWEGT MIT SENSORLÖSUNGEN DIE INDUSTRIEN

Über SICK

In der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation bewegen Sensorlösungen aus dem Hause SICK die Industrien. Als Technologie- und Marktführer schafft SICK mit Sensorintelligenz und Applikationslösungen die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden. Von der Entwicklung über die Produktion bis hin zu Vertrieb und Service kümmern sich über 10.000 qualifizierte Mitarbeiter um den Erfolg jeder Sensoranwendung.