scanGrid2

L'innovativo sensore LiDAR 2D di sicurezza basato su tecnologia a stato solido

Vuoi scoprire di più su scanGrid2 e le sue possibili applicazioni? Richiedi una presentazione virtuale personalizzata al nostro esperto di sicurezza. Compila il form e ti ricontatterà per fissare una data.

5 vantaggi di scanGrid2:

1 produttività aumentata - eliminato il rischio di collisione con barriere protettive meccaniche a favore di un aumento di velocità e carico sugli AGC

2 efficienza assoluta - performance di scansione ottimizzate per un dispositivo dal rapporto qualità-prezzo competitivo, anche per grandi flotte di AGC

3 sicurezza focalizzata - sensore di rilevamento di sicurezza ottimizzato per piccole applicazioni mobili

4 facilità di integrazione - le dimensioni compatte permettono la facile integrazione del sensore in applicazioni esistenti

5 facilità di installazione - che si tratti di configurazione, messa in servizio o diagnostica, scanGrid2 è semplice ed intuitivo


Caratteristiche principali:

+ lidar 2D a stato solido
+ compatto (altezza 43mm)
+ 150° - 1,1m safety - 4m preallarme (80% remissione)
+ Performance Level c  - Sil 1
+ versione IO oppure CANopen+CANopen safety
+ configurazione tramite Safety Designer
+ diagnostica e clonazione via NFC tramite APP


Richiedi la tua presentazione virtuale personalizzata

Sei interessato a scanGrid2 e vorresti avere una presentazione più dettagliata del prodotto e discutere la tua applicazione senza impegno?
Compila il form sottostante, Saverio Stellato, Head of Industrial Safety Solutions Unit di SICK Italia, ti contatterà personalmente per fissare un appuntamento virtuale secondo le tue disponibilità.

Compila il form:

Presa visione dell’informativa, in relazione al trattamento dei miei Dati Personali, io sottoscritto:

Saverio Stellato,
Head of Industrial Safety Solutions Unit
National Product Manager Industrial Safety
SICK Italia