Cobot & Sensori: Produttività Intelligente con Universal Robots e SICK



Scopri come i cobot e la sensoristica avanzata possono trasformare la tua produzione e valorizzare il tuo team

2 ottobre 2025, Tenuta Maule
Contrada Selva, 10, 36054 Montebello Vicentino (VI)

Semplifica i tuoi processi e libera il potenziale umano grazie alla cobotica avanzata
Il Tuo Futuro è Oggi: Perché Partecipare?

Nell'era della Rivoluzione 5.0, l'efficienza non è più solo una questione di macchine, ma di collaborazione intelligente tra uomo e tecnologia. Insieme a Universal Robots, leader nei cobot, e SICK, esperti in sensoristica e visione, ti mostreremo come:
  • Aumentare drasticamente la produttività automatizzando i compiti ripetitivi e ad alto dispendio di energia, liberando le tue risorse umane per attività a maggior valore aggiunto.
  • Ottimizzare ogni fase della produzione, dal controllo qualità all'assemblaggio, con precisione e velocità senza precedenti.
  • Integrare facilmente soluzioni avanzate nella tua linea produttiva, grazie alla semplicità d'uso e alla flessibilità dei nostri sistemi.
  • Dare vita a un ambiente di lavoro più sicuro, ergonomico e motivante.
Agenda dell'Evento

15:00 - 15:30: Welcome & Registrazione
Inizia la tua giornata di innovazione con un caloroso benvenuto.

15:30 - 16:00: Presentazione UR + SICK: La Partnership per la Rivoluzione 5.0
Scopri come la sinergia tra i nostri cobot e i nostri sistemi di visione e sensoristica stia guidando il futuro dell'automazione industriale.

16:00 - 18:00: Presentazioni Demo & Tour Guidato a Gruppi
Un'esperienza pratica e immersiva! Sarai parte di un tour guidato interattivo attraverso 3 aree demo dedicate:

  • Pallettizzazione Intelligente: UR20 con soluzioni Robotiq e sicurezza SICK.
  • Avvitatura e Assemblaggio di Precisione: UR15 per operazioni ripetibili e veloci.
  • Classificazione e Localizzazione Avanzata: UR5e con sistemi di visione SICK per la creazione di KIT di componenti.

Ogni stazione sarà spiegata da un esperto UR e SICK, con cuffie per un ascolto ottimale.

18:00 - 18:30: Giro della cantina
Una pausa rilassante per esplorare le suggestive cantine della Tenuta Maule.

18:30 - 19:30: Aperitivo con Degustazione
Networking informale e degustazione di prodotti tipici, l'occasione perfetta per scambiare idee e fare nuove conoscenze.

19:30: Fine Lavori
Compila il form e registrati subito, i posti sono limitati!
Compila il form e registrati subito, i posti sono limitati!
ad es. +39 (0)761 11111111
I campi contrassegnati con * devono essere compilati.
Presa visione dell’informativa, in relazione al trattamento dei miei Dati Personali, io sottoscritto: