Virtual Commissioning: meno errori, tempi più rapidi
Con il Digital Twin puoi testare logiche di controllo, percorsi utensile e sequenze complesse senza fermare la produzione o investire subito in hardware.
Nelle linee multi-macchina puoi:
- simulare il throughput
- verificare il flusso dei materiali
- ridurre drasticamente il commissioning reale
- validare l’intero processo prima della messa in servizio
Questo ti permette di lanciare nuove produzioni più velocemente e con meno rischi.
ROI misurabile e miglioramento dell’OEE
La possibilità di verificare virtualmente le performance consente agli OEM di definire SLA più affidabili.
In una produzione integrata, il Digital Twin permette di:
- eliminare colli di bottiglia
- aumentare l’OEE
- ridurre i costi di manutenzione
- anticipare problemi prima che si verifichino
Real-Time Safety: prevenzione continua
Il Digital Twin monitora la macchina durante l’operatività permettendo:
- prevenzione delle collisioni
- rilevamento precoce di errori
- verifica costante delle traiettorie
La sicurezza diventa predittiva, non più solo reattiva.
Le principali sfide nell’adozione dei Digital Twin
Mancanza di standardizzazione
Fuori dai protocolli come OPC UA e MTConnect, mancano linee guida unificate. Questo rallenta soprattutto le PMI che vogliono adottare un Digital Twin scalabile.
Cybersecurity
Un DT in tempo reale richiede connettività continua. Questo introduce rischi di:
- DDoS
- attacchi su API cloud
- compromissione dei gateway industriali
Serve un’architettura protetta e pensata per l’uso industriale.
Costi e complessità di integrazione
Implementare edge computing, analisi real-time e infrastrutture affidabili può incrementare il TCO se non gestito con partner esperti.
PARTE II - Nuovo regolamento macchine 2023/1230: cosa devi sapere per evitare rischi e non perdere conformità
Dal 20 gennaio 2027, entra pienamente in vigore il nuovo regolamento macchine (EU) 2023/1230, che ridefinisce in modo significativo:
- cosa è una modifica sostanziale
- quando scatta la responsabilità del costruttore
- quando serve una nuova valutazione di conformità
- quando va apposta una nuova marcatura CE
È una delle normative più impattanti per retrofit digitali, aggiornamenti software e integrazioni con sistemi avanzati.
Cosa si intende per “Modifica Sostanziale”
Una modifica è considerata sostanziale quando:
- introduce un nuovo rischio
- aumenta un rischio esistente
- richiede modifiche al sistema di controllo della sicurezza
- necessita nuove protezioni per stabilità o resistenza meccanica
Se il rischio può essere eliminato senza modificare il sistema di sicurezza, la modifica non è sostanziale.
Il punto critico: il trasferimento della responsabilità
Se effettui una modifica sostanziale:
Diventi tu il “nuovo costruttore” della macchina.
Questo vale sia per:
- un OEM che aggiorna da remoto una macchina
- un end-user che integra un nuovo controllo digitale
- chi esegue retrofit software o firmware che impattano sulla sicurezza
Obblighi del nuovo costruttore (Art. 10)
- nuova valutazione di conformità
- nuova documentazione tecnica
- nuova marcatura CE
È un aspetto chiave per chi fa retrofit digitali o integra Digital Twin con funzioni di controllo della sicurezza.
Le soluzioni SICK per il machine tooling
W12 Digital Twin — il primo sensore fotoelettrico completamente simulato
La nuova generazione del W12 è accompagnata dal suo Digital Twin completo, gratuito e utilizzabile per testare:
- prestazioni ottiche
- comportamento del segnale
- risposta del riflettore
- interazione con gli oggetti reali della tua applicazione
Puoi verificare fin da subito se la tua applicazione funzionerà senza sprechi di tempo né costi di prototipazione.
Supporto sulle normative di sicurezza
Sul nostro sito trovi risorse gratuite dedicate al nuovo regolamento macchine 2023/1230.
[qui]Se hai domande, puoi richiedere supporto diretto dai nostri esperti cliccando in fondo a questa pagina.
I nostri sensori per il machine tooling
- SEC110 – per il remote monitoring
- IMX – per ridurre le tolleranze richieste
- Sensori induttivi Weld-safe – per applicazioni con saldatura