25 Giugno - orario 14.00 - 15.30
Sicurezza del macchinario: ISO/TS 15066:2016
Questo webinar tratterà i seguenti argomenti:
- Robot e dispositivi robotici
- Robot collaborativi
- Requisiti per le applicazioni di sistemi robotizzati collaborativi
- Descrizione del metodo Power and Force Limiting
- Rapporto tra lo stato dell’arte e la Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Esempi pratici di applicazione della norma
Iscrizione webinar: 70,00€ + IVA
Per proseguire con l'acquisto compila il form di registrazione a fianco e segui le istruzioni per il pagamento che riceverai nella mail di conferma.
Cancellazione dal webinar: è possibile disiscriversi fino a 48 ore prima senza alcun addebito.
Numero partecipanti: min. 3- max 10
Questo webinar prevede una prima parte di presentazione della norma specifica e successivamente una parte di confronto per analizzare situazioni pratiche in relazione con la norma appena presentata.
In questo modo tutti i partecipanti avranno la possibilità di intervenire ed approfondire gli aspetti della normativa di specifico interesse.
Al termine dell'incontro invieremo il materiale didattico in formato PDF.
RELATORE:
Luigi D'Alessio
Life Time Services Manager Factory & Logistic Automation di SICK S.p.A.
RELATORE:
Federico Doppiati
Life Time Services Safety Engineer di SICK S.p.A.
RELATORE:
Riccardo Bezzi
Life Time Services Engineer di SICK S.p.A.