29 Aprile - orario 14.00 - 15.30
Sicurezza del macchinario - EN ISO 14119:2013
Sicurezza del macchinario - EN ISO 14119:2013:
- Dispositivi di interblocco associati ai ripari
- Principi di progettazione e di scelta sulla base della frequenza e modalità di accesso
- Rapporto con la ISO/TR 24119 sul mascheramento dei guasti dei dispositivi di interblocco connessi in serie
- Rapporto tra la norma armonizzata e la Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Esempi pratici di applicazione della norma
Iscrizione webinar: 70,00€ + IVA
Per proseguire con l'acquisto compila il form di registrazione a fianco e segui le istruzioni per il pagamento che riceverai nella mail di conferma.
Cancellazione dal webinar: è possibile disiscriversi fino a 48 ore prima senza alcun addebito.
Numero partecipanti: min. 3- max 10
Questo webinar prevede una prima parte di presentazione della norma specifica e successivamente una parte di confronto per analizzare situazioni pratiche in relazione con la norma appena presentata.
In questo modo tutti i partecipanti avranno la possibilità di intervenire ed approfondire gli aspetti della normativa di specifico interesse.
Al termine dell'incontro invieremo il video della presentazione e il materiale didattico in formato PDF.
RELATORE:
Luigi D'Alessio
Life Time Services Manager Factory & Logistic Automation di SICK S.p.A.
RELATORE:
Federico Doppiati
Life Time Services Safety Engineer di SICK S.p.A.
RELATORE:
Riccardo Bezzi
Life Time Services Engineer di SICK S.p.A.