UW FUNCTIE:
Als Service engineer binnen de afdeling Process Automation sta je in voor het onderhoud en herstellingen van innovatieve meet- en analysetoestellen die de emissie meten voor industriële klanten in de regio Benelux.
- Je doet preventief en curatief onderhoud van meet- en analysetoestellen en sensoren bij industriële klanten.
- Je voert herstellingen uit en lost storingen op, on-site bij klanten of via remote.
- Voorbereiding en opvolging van eigen dossiers van A tot Z zijn cruciaal om service te verlenen die de verwachtingen van onze klanten overtreft.
- Je zal sterk betrokken zijn bij de projecten rond digitale communicatie en Industry 4.0 in de PA business.
- Met je home-office als uitvalsbasis volg je de planning die je doorkrijgt van de service planning.
- Je draait mee in de permanentiedienst en bent bereid om sporadisch de collega’s in Nederland, België en Luxemburg te versterken.
- Na de uitvoering rapporteer je aan het aanspreekpunt bij de klant (bv. technische dienst, milieudeskundige, productie manager, quality manager of preventieadviseur) en intern aan de organisatie.
UW PROFIEL:
De ideale Service Engineer heeft/is:
- Een bachelor of master in een technische richting (mechanica, elektromechanica, meet-en regeltechniek, industriële wetenschappen, procestechniek) met een sterke affiniteit voor digitale communicatie.
- Flexibel wat verplaatsingen betreft.
- Krijgt energie van de hoge mate autonomie en gaat hier professioneel mee om.
- Zit er niet mee in om op hoogtes of op schepen (on- en offshore) te werken.
- Is Nederlandstalig, en kan zich goed uitdrukken in het Engels.
ONS AANBOD:
- Bruto maandsalaris overeenkomstig met jouw ervaring.
- Zeer ruim pakket aan extralegale voordelen met onder andere een bedrijfswagen en een groepsverzekering.
- Flexibel werkrooster in een 40 urenweek (12 ADV-dagen, 20 verlofdagen).
- Werken in een innovatief en dynamisch bedrijf die sterk investeert in nieuwe toepassingen en een bijdrage levert aan een beter leefmilieu.
- Je komt in uitdagende industriële werkomgevingen terecht.