弊社は2004年10月から15年以上にわたり、ibeo社の車載レーザセンサを主要自動車製造会社をはじめ、公益の自動車試験研究機関、国立・私立大学の自動運転やITS研究室、主要自動車部品サプライヤーなど幅広いお客様に販売、技術サポートの提供を続けております。

ibeo社の国内唯一の代理店として、ADASをサポートする車載デバイスやシステムの開発期間短縮や製品評価のためのLUX Reference System、そして新たな製品として、ソリッドステートLidarの”ibeo NEXT”が製品ラインナップに加わり、各業界のお客様のニーズに合う製品をご提案可能となりました。今後とも安心・安全な車つくりの一端を担えることを誇りとして邁進しております。

 今後とも、皆様方の変わらぬご支援ご指導を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

製品ラインアップ

ibeoNEXT Generic

多様な選択を可能にした4D LiDARです。Ibeo の技術を培ったデータ取得の信頼性や耐環境性の強さを実現したLiDARです。3Dでの測定値(10240px)&Intensity (反射強度)の取得が高い次元で可能です。
●水平FOV :11.2 ° / 垂直:7° 製品
‐測定距離: 
  140m : 10% 反射率
  200m: 歩行者
  250m: 車
‐分解能:水平 0.09° (0.04°)/ 垂直0.07°

● 水平FOV :60 ° / 垂直:30°(37.5°) 製品
‐測定距離: 
  50m : 10% 反射率
  50m: 歩行者
  70m: 車
‐分解能:水平 0.47° (0.23°)/ 垂直0.38°

●耐環境性のあるフィルタ機能
●UPDATE RATE:  25Hz  
●寸法(WxDxH): /重さ:108x102x 83mm / 780g

<事例動画>

●  IBEO NEXT

ibeoLUX 4L & 8L

ibeo LUXは単体でも複数同時(Fusion)でも使用可能なLiDARとなり、信頼性の高いデータと耐環境性の強さを実現可能です。取得データも距離値並びにオブジェクト認識を可能としております。
● 最大200mの検知距離
●反射率10%の場合: 50m
●FOV (HxV): 4L : 110° x 3.2°/ 8L: 110° x 6.4°
●水平方向の角度分解能 0.25°
●垂直方向の角度分解能: 0.8°
● 寸法 (WxDxH): 165 x 93.2 x 88 mm

● IBEO LUX  

- Ibeo Fusion system 構成例

- オブジェクト・白線 (海外)

- オブジェクト・白線 (日本国内)

‐ IBEO Webinar (Youtube セミナー)

1. Challenge to Ibeo NEXT 

2. IBEO Reference : Ground Truth

3. Safe Aspect on Auto Driving