今すぐ製品デモをリクエスト

Visionary AI-Assist

信頼性の高い3Dビジョンによるインテリジェントな衝突回避とエリア監視
信頼性の高いアシストシステム Visionary AI-Assistは、移動型機械のオペレータをサポートします。距離測定用の3DカメラとAIによる人物検出の組み合わせで衝突回避に使用できるます。定義した危険エリアに人物や物体が存在していると、センサが警告を発します。機器上ですべてのデータが処理され外部接続は不要です。既存の移動型機械への後付け設置も簡単で迅速に統合できます。警告フィールドは個別に調整でき、スムーズな動作と効率的な作業プロセスを実現します。さらに、自動作業機械における定置型エリアモニタリングやナビゲーションサポートにも適しています。
特徴
  • AI技術による人物検出 
  • 3Dデータを用いた3D物体検出
  • 切り替え可能な視野サイズ: 130° x 105°または90° x 60°
  • プロトコル: SAE J1939、Rest-API、RTSP
  • インタフェース: デジタルI/O、CAN、イーサネット
  • RTSPストリームによるカラー映像
  • オールインワンソリューション
  • 堅牢、耐衝撃性・耐振動性
利点
  • 状況に応じて警告が発せられるため、高い生産性とユーザ満足度が実現
  • 自由に設定可能な3Dフィールド内で人物や物体を正確に検出
  • 死角エリアを監視し安全性を強化
  • 移動型機械や定置型アプリケーションへのシームレスな統合
  • ライブ映像により、ドライバーキャビンからの視認性を改善
  • 迅速な拡張と柔軟なカスタマイズを実現するオールインワンソリューション
  • 過酷な屋外環境にも対応

当社営業にお気軽にご連絡ください

  • AI人物検知
優先度に応じた警告を可能にする、信頼性の高い識別機能

  • 3D物体検知 ​
設定可能な3D空間で、あらゆる障害物を正確に検知

  • オールインワンデバイス​
シンプルな設置・設定・操作

  • CAN & 産業用インタフェース
モバイル機械やその他アプリケーションへのシームレスな統合

  • 堅牢な産業設計​
屋外の過酷な環境でも安心の信頼性、多様な機械に対応​

  • 2Dカメラライブビュー
肉眼では見えないものを可視化

お名前

ご興味のあるトピックにチェックを入れてください