sensingCam SEC100/110 은 산업 환경에 최적화된 스트리밍 카메라입니다.
IP65 등급 방진·방수 하우징으로 견고하게 설계되었으며,
5메가 픽셀의 고해상도 영상의 안정적인 연결로 다양한 산업 현장의 눈이 되어드립니다.
합리적인 가격의 SEC와 함께 실시간 모니터링 및 기록을 손쉽게 구현하세요.

Product Key Point

실시간 모니터링
  • 공정 모니터링, 원격 진단, 서비스 지원에 최적화
  • 5 메가 픽셀 컬러 카메라(RTSP 또는 MJPEG 스트림 지원)
상시 녹화
  • 녹화 시간 설정 및 파일 자동 삭제 가능
  • 해상도 FHD(1920*1080) 
이벤트 녹화
  • 트리거 전후로 자동 이벤트 녹화(40초)  
  • 예기치 않은 기계 정지 및 고장 발생 시, 신속하게 원인 분석 가능
스냅샷 촬영
  • 이미지 자동 문서화로 품질 관리 강화

CONTACT

더 자세한 제품 정보가 필요하신가요?

양식 작성 후 [제출하기] 버튼을 누르시면, 제품 소개서가 자동으로 다운로드 됩니다.




이 양식을 제출함으로써, SICK Sensor Intelligence의 영업 담당자로부터 연락 수신을 동의합니다.

*SEC110 Event Recording 으로 촬영된 영상의 일부입니다.