WE CREATE VALUE TOGETHER

생산 물류의 추적성 · 투명성 - SICK와 함께라면 생산의 최적화와 신뢰성을 동시에 확보할 수 있습니다.

현재 귀사의 생산은 원활하게 진행되고 있나요? 창고 내에서 상품을 신속하게 찾을 수 있나요? 아니면 개선이 필요한 상태인가요? SICK의 솔루션을 통해 기계는 물론 각종 제조 자산의 상태를 실시간으로 시각화 할 수 있습니다 - 시간과 장소의 제약 없이 관리가 가능합니다. 우리의 시스템은 데이터를 안전하게 수집, 처리, 분석하여 완전한 투명성과 인사이트를 제공합니다. 고객의 제조 현장을 반영한 이 솔루션은 시간 절약과 비용 절감에 기여합니다. SICK는 다양한 산업에서 복잡한 프로젝트와 도전적인 응용 분야를 성공적으로 지원해온 경험이 풍부하게 있어 신뢰할 수 있는 최적의 디지털 전환 파트너입니다.
SEAMLESS MATERIAL FLOW BETWEEN WAREHOUSE, PRODUCTION AND DISTRIBUTION

시간과 비용을 절감하는 투명한 솔루션

어디에서 최적화가 필요한지 정확히 파악해보세요. 입고 및 출고 관리, 자재 흐름, 창고 관리 등 각 분야에 대해 다양한 솔루션이 준비되어 있습니다. 하드웨어, 소프트웨어, 컨설팅까지 – SICK은 모든 것을 원스톱으로 제공합니다. 각 분야를 클릭하여 흥미로운 가능성을 확인해보세요.
SICK, Your Trusted Partner for Complex Challenges and Innovative Solutions

맞춤형 솔루션과 컨설팅이 필요하신가요?

디지털 전환 솔루션과 스마트 센서를 통해 실질적인 부가 가치를 얻을 수 있는 방법에 대해 알고 싶으신가요? SICK는 신뢰도 높은 센서 기술과 소프트웨어를 통해 맞춤형 솔루션을 폭넓게 제공합니다. 귀사에 적합한 솔루션을 혁신적이고 신속하게 구현 할 수 있는 방안을 제안드립니다.
FOR DIGITIZERS

디지털 전환의 길잡이: 현장에서 데이터 레벨까지, IT와 OT가 협력하는 7단계 성공 전략

SICK의 새로운 가이드는 생산 및 물류 분야에서 가장 큰 과제 중 하나를 다룹니다. 바로 현장과 데이터 레벨 간의 격차를 어떻게 해소할 것인가에 대한 문제입니다. 이를 성공적으로 해결하면 복잡한 공급망까지 최적화할 수 있습니다.

디지털 전환 가이드 미리보기:

  • 다양한 전문성을 갖춘 high-perfoming 팀을 구성할 수 있습니다.
  • 초기 단계부터 명확하고 측정 가능한 목표를 설정할 수 있습니다.
  • 혁신, 지속적인 학습, 문제 해결 문화를 조성할 수 있습니다.