Lector 62x - 65x


At a glance
Voor het lezen van 2D-codes en barcodes, bieden camera's de juiste oplossing. In deze opleiding wordt via theorie en hands-on toegelicht, hoe een camera in te zetten voor codelezing en waarmee rekening te houden.

Inhoud:
Theorie :
. Voorstelling 2D-technologie
. Technische specificaties van de Lector 62x-65x
. Keuze van de juiste hardware en lenzen

Hands-on :
. Configuratie met SOPAS software
. Optimalisatie van de instellingen
. Analyse en optimalisatie van de beeldname
. Beeldlogging

Praktisch:
Gelieve een laptop mee te brengen, met rechten om SICK-software te installeren.
Voorkennis : geen
Duur : 1 dag
Deelnemers : Max 8
Timing : op aanvraag
Lokatie : SICK NV, Doornveld 10, 1731 Zellik
Prijs : 380 Euro pp
Doelgroep: Service Engineers
                    Project Engineers