„Logistics gets smart“ - SICK auf der LogiMAT 2019

 

 

Auch dieses Jahr ist SICK auf der LogiMAT 2019 in Stuttgart vom 19. - 21. Februar vertreten. In Halle 1 auf Stand F51 können Sie unsere neuen Sensoren und Sensorlösungen für die stationäre und mobile Intralogistik erleben.


Im Mittelpunkt des diesjährigen Messeauftritts von SICK stehen innovative Sensor- und Komplettlösungen für die Intralogistik sowie das Thema Industrie 4.0:

 

·     Mit hochperformanten Sensorlösungen treibt SICK die Vernetzung, Automatisierung und Selbststeuerung in Fertigung und Logistik an. Wir helfen Ihnen, Ihre Prozesse sicherer, flexibler und effizienter und Logistik ganzheitlich zu gestalten.

 

·     Industrie 4.0 bedeutet die Integration in Automatisierungsnetzwerke durch Vernetzung, neue Kommunikationsebenen sowie Datensicherheit. Als Sensorexperte steht SICK deshalb in erster Reihe, da Sensorik die Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung von Industrie 4.0 ist.






Produkt-Highlights vor Ort – Unsere Innovationen im Überblick

 







Der weltweit erste IEC 62998 Performance Class D zertifizierte Sicherheits-Laserscanner outdoorScan3 ist im Außen- und Innenbereich sowohl stationär als auch mobil für die Überwachung von horizontalen Flächen einsetzbar.




Die neue Zeilenkamera ICD890 der vierten Generation bietet mit ihren vier Zeilen und einer Auflösung von 12kpx eine wesentlich verbesserte Bildqualität bei höheren Durchsatzgeschwindigkeiten. Das vollintegrierte Code-Lese und Vision-Solution-System benötigt keinen externen PC/Server und bietet optional die Erkennung von Gefahrgütern, flachen Objekten sowie leeren Ladungsträgern. Das Track and Trace System ICR890 wird als Messeneuheit auf der LogiMAT präsentiert. 



Mit dem Gateway-System TDC (Telematic Data Collector) werden Sensordaten über verschiedene Schnittstellen erfasst und analysiert und übermittelt die Daten an einen Kundenserver oder die SICK Cloud, so können Auswertungen in Echtzeit vorgenommen werden.

 





Auszeichnung „Bestes Produkt“: VMS4200 / 5200 


Für die Optimierung der Logistikprozesse hinsichtlich steigender Marktanforderungen ist die vollständige Automatisierung des Materialflusses ein zentraler Ansatzpunkt. Das hochdynamische und berührungslose Vermessen von beförderten Materialien, Waren oder Sendungen liefert hier den entscheidenden Vorteil. Je zuverlässiger und präziser die Dimensionsangaben sind, desto besser können bestehende Ressourcen automatisiert zugewiesen und kosteneffizient eingesetzt werden.

 

Für eine optimale Aufstellung bei der Objektdimensionierung als ein Teil des gesamten "Track und Trace" - Prozesses, wurde bei SICK das neue mehrdimensionale Messsystem VMS4200/ 5200 zur Marktreife entwickelt und im Rahmen der LogiMAT 2019 als bestes Produkt in der Kategorie „Identifikation, Verpackungs- und Verladetechnik, Ladungssicherung“ eingereicht.

 

Der modulare und somit flexible Systemaufbau erlaubt dem Kunden sowohl den Einsatz als "Stand Alone System" wie auch die einfache und schnelle Integration in komplexe Lese- und Identifikationssysteme, wahlweise auch mit zusätzlicher Wägetechnik kombiniert.

 

Ihr Kundennutzen im Überblick:

·     Die Zusammenfassung einzelner Messwerte zu einer Punktewolke und deren dreidimensionale Darstellung ermöglicht eine gezielte Kontrolle

·     Hohe Messgenauigkeit durch präzise Dimensionierungswerte mit einer Genauigkeit von bis zu 5x5x2mm

·     Hoher Durchsatz und eine sehr gute Performance auch bei hohen Transportgeschwindigkeiten von bis zu 4m/s

·     Erhöhung der Dimensionierungsrate durch eine automatische Umschaltung definierter Toleranzen in Abhängigkeit zu allen Objektdimensionen

·     Vermessung von Objekten mit maximalen Dimensionen: L*B*H bis zu 5500*1600*1100mm möglich

·     Flexible und individuelle Softwareanpassung trotz Systemsicherung durch Trennung der für die Dimensionsbestimmung relevanten Software von der anwendungsspezifischen Software innerhalb der zentralen Steuereinheit SIM2000

·     Darstellung der rechtlich relevanten Messwerte sowie diverser Systeminformationen auf Touch Screen Display

·     Hohe Systemverfügbarkeit und Betriebskostensenkung durch kurze MTTR

·     Maximale Systemflexibilität und Kundenspezifikation durch einfache und modulare System - Erweiterungsmöglichkeiten und hohe Variabilität bei der Auswahl geeigneter Host – Schnittstellen

·     Umsatzsteigerungen durch validierte Nachberechnung von Frachtkosten


 



Wir würden uns freuen, Sie auf der LogiMAT auf unserem Stand (Halle 1, Stand F51) begrüßen zu können.

 

Wenn Sie für Ihren Besuch bei uns ein kostenloses Eintrittsticket benötigen, können Sie dieses hier anfordern.





Vorträge vor Ort: 
"Advanced software functions for vehicle localization based on intelligent sensor fusion"
Dienstag, 19.02.2019, 12:30 - 13:00 Uhr
Forum A, Halle 1

"SICK Analytics Solutions - Improve your overall Intralogistics efficiency"
Mittwoch, 20.02.2019, 10:45 - 11:15 Uhr
Forum B, Halle 3

Eintrittstickets:
Hier können Sie ein kostenloses Ticket anfordern.

SICK Sensorlösungen für die Logistik:

Video: 
Intralogistics solutions from SICK

Ihre Daten werden von SICK vertraulich behandelt und selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben. Erfahren Sie hier mehr über den Datenschutz bei SICK.