Veelvuldig contact
Maarten buigt zich vanochtend over een advies voor barcodescanners in een koelcel: “De regels in de vleesindustrie zijn streng: als producent moet je precies bijhouden wanneer iets binnenkomt en wanneer het eruit gaat. De barcodes op vleesproducten moeten dan ook betrouwbaar worden gescand. Bij SICK hebben we zo’n tweehonderd typen barcodescanners, waarvan er twaalf perfect hun werk doen in een vriescel van min veertig graden. Omdat de track & traceprocedure op verschillende plekken in de fabriek moet plaatsvinden, kijk ik per
situatie welke scanner het beste past.”
“Met een dergelijk advies ben ik toch zeker meerdere dagen bezig. Daarbij heb ik ook veel contact met de klant. Maar dat geldt eigenlijk wel voor alle vragen die hier binnenkomen: het is nooit telefoon opnemen, vraag beantwoorden en klaar.”
Of ze wel eens nee verkopen aan een klant, omdat iets onmogelijk blijkt? “Dat komt niet vaak voor. Wij zijn meer van ‘ja, maar wel onder een aantal voorwaarden’. Vaak helpt het om een applicatie opnieuw te bekijken vanuit een ander perspectief. Als we de originele vraag dan in twee of drie delen hakken, kunnen we meestal wel een oplossing bedenken.”
Vrijheid in het werk
Maarten, Chris en Nick zijn erg blij met de vrijheid die ze hebben in hun werk. Nick: “We kunnen zelf onze dag indelen.
Zo’n 70 tot 80% procent van onze dag zijn we bezig met specifieke klantvragen. De rest van onze tijd vullen we in door
kennis op te doen van nieuwe producten en technieken, door zelf nieuwe ideeën en oplossingen te testen in ons Test & Training Center. De hele kunst van onze functie is dat we veel weten en veel ideeën hebben. Er zal dan ook niemand hier
zeggen: waarom zit je een uur te praten over een applicatie die allang verkocht is. Want uiteindelijk levert het ook kennis
op.”
Chris vertelt trots: “Voor een klant in Emmen stonden Nick en ik aan de wieg van een visionoplossing die grote veren kon scannen. Door een LiDAR-laserscanner heen en weer te laten bewegen, konden we een 3D-constructie van die veren maken, zonder dat er een camera aan te pas kwam. Met die nieuwe toepassing van LiDAR-scanners hebben we bij het
Duitse moederconcern aangeklopt. Het kostte wat moeite, maar het is ons gelukt om hen te overtuigen dat je door een
ander gebruik nog veel meer kunt met die scanners.”