Meedenken
Rond lunchtijd zet Erik zijn reis voort naar Brainport Eindhoven. Hij gaat op bezoek bij de start-up Starnus. “Zij hebben een unieke AGV ontwikkeld die modulair – met een soort van grote legoblokken – in elkaar kan worden gezet en tot wel 1500 kilo aankan. Het product gooit internationaal hoge ogen: de Nederlandse staat heeft hen genomineerd om mee te gaan naar de grootste techbeurs CES 2024 in Las Vegas.”
Ooit klopten de engineers van Starnus bij SICK aan met een vraag over afstandsensoren. “Inmiddels ondersteunen we
hen op het hele terrein van motion, safety en sensoriek. Ze hebben nu twee demo’s klaarstaan, maar dat kunnen
in productie zomaar vijfhonderd AGV’s worden. Hoe doe je het dan met de financiering, de logistiek, de spare parts en
de service? Daar hebben we het vandaag over. Voor start-ups is dat een geheel nieuw terrein. Vanuit SICK denken we
daar graag over mee.”