SICK Safety Days - 30 Lat Bezpieczeństwa

Maszynowego w Polsce  |  8-9.05.2024

Dwudniowa konferencja poświęcona przepisom bezpieczeństwa
użytkowania maszyn w produkcji.
Weź udział w wydarzeniu:

Zapraszamy na jedyną w swojej formie konferencję, poświęconą tak ważnemu tematowi, jak bezpieczeństwo użytkowania maszyn w produkcji.

Teoretyczna część konferencji poświęcona będzie zmieniającym się przepisom bezpieczeństwa maszyn. Praktyczna część to warsztaty z oceny ryzyka oraz szereg stanowisk z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami.
Lokalizacja:
Aparthotel Termy Uniejów
ul. Termalna 1
99-210 Uniejów


NASI PRELEGENCI I EKSPERCI


  • Czy wiesz jak zmienią się wymagania bezpieczeństwa maszyn w nowym rozporządzeniu?
  • Czy po zmianach w ISO 13849 będziesz musiał zmienić układ sterowania bezpieczeństwem?
  • Jak zmiany w ISO 13855 wpłyną na twoją maszynę ?

Adam Tupacz - Certyfikowany specjalista TÜV Rheinland, kierownik ds. bezpieczeństwa w Europie Północnej i Wschodniej



  • W jaki sposób ocena bezpieczeństwa maszyny zredukuje koszty Twojego projektu?
  • Czy wiesz jak kontrolować stan bezpieczeństwa maszyny?
  • Jak sprawdzić czy kontakt z pracującym robotem będzie bezpieczny dla człowieka?
  • Warsztaty: Pomiar siły i nacisku w aplikacjach z robotem współpracującym.

Piotr Górski - Specjalista bezpieczeństwa funkcjonalnego, inżynier sprzedaży technologicznej



  • Automatyczne wznowienie pracy robota z monitorowaniem sekwencji wyjścia.
  • Warsztaty: Pomiar siły i nacisku w aplikacjach z robotem współpracującym.
  • Pokaz aplikacji


Artur Zgódka - Specjalista bezpieczeństwa funkcjonalnego, inżynier serwisu



  • Warsztaty: Przykłady szacowania ryzyka (SCRUM)


Dariusz Śniadała - Certyfikowany Specjalista Bezpieczeństwa Maszyn / CAS, inżynier serwisu



  • Pokaz aplikacji


Rafał Drochomirecki -  Specjalista ds. czujników kontroli ruchu oraz oprzyrządowania przemysłowego / Kierownik produktu



Paweł Gutowski - Doradca Techniczny / Technical Advisor Certyfikowany Specjalista Bezpieczeństwa Maszyn / CAS



  • Czy nowe technologie detekcji w strefie niebezpiecznej zrewolucjonizują maszyny?
  • Nowoczesne zabezpieczenie przed kontaktem z narzędziem cobota oraz wizualizacja w rozszerzonej rzeczywistości.
  • Zabezpieczenia miejsc automatycznego wjazdu i wyjazdu obiektów z maszyny. 
  • Pokaz aplikacji

Krzysztof Sobolewski -  Doradca Techniczny / Technical Advisor Certyfikowany Specjalista Bezpieczeństwa Maszyn / CAS

POKAZY APLIKACJI:

SZCZEGÓŁOWA AGENDA WYDARZENIA:

MIEJSCE WYDARZENIA - TERMY UNIEJÓW

Aparthotel Termy Uniejów -
ul. Termalna 1, 99-210 Uniejów

BILET UPOWAŻNIA DO:

  • wzięcia udziału w dwóch dniach wykładów
  • wzięcia udziału w dwóch dniach warsztatów
  • wzięcia udziału w dwóch dniach pokazów aplikacji
  • katalogów tematycznych
  • materiałów po wydarzeniu
  • odbioru certyfikatu uczestnictwa 
  • 2h korzystania z term
  • noclegu w pokoju jednoosobowym
  • wieczornych atrakcji
Koszt konferencji: 2.400 pln netto
Ilość miejsc ograniczona!

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?

  • zaktualizujesz wiedzę dotyczącą zmieniających się przepisów w bezpieczeństwie użytkowania maszyn w produkcji

  • będziesz miał okazję osobiście porozmawiać o Twoich potrzebach i aplikacjach z najlepszymi Ekspertami Bezpieczeństwa Funkcjonalnego

  • zapoznasz się z najnowszymi technologiami oraz rozwiązaniami dedykowanymi bezpieczeństwu przy maszynie
W razie pytań prosimy o kontakt: marketing@sick.pl
tel.: +48 22 539 41 00; +48 607 233 122
Wypełnij i wyślij formularz, aby wziąć udział w konferencji:

Dane uczestnika:

np. +48 xxx xxx xxx

Dane do faktury:

Pola oznaczone * muszą być wypełnione.

KROKI PO REJESTRACJI:

1.Po rejestracji w przeciągu 2 dni roboczych na podany adres e-mail wyślemy fakturę proformę, którą należy opłacić przelewem bankowym.
2. Po zaksięgowaniu wpłaty, otrzymasz fakturę i potwierdzenie uczestnictwa w konferencji.
3. W dniu konferencji zapraszamy po odbiór identyfikatorów przed salą wykładową.
4. W ciągu 7 dniu roboczych po wydarzeniu, otrzymasz materiały po konferencji.
SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.