Geen projectafdeling
Naast service-engineers voor aftersales werken er bij SICK ook service-engineers voor langlopendere projecten. Daarbij gaat het meestal om de inbedrijfname van nieuwe systemen. Zou Joost dat werk niet willen doen? “In mijn werk zit veel meer afwisseling. Vandaag ben ik bij een pakketvervoerder, overmorgen installeer ik veiligheidslichtschermen bij een vrachtwagenproducent en volgende week vervang ik de barcodescanners in een verffabriek. Aan de projectkant werk je vaak één week aan één project. Dat spreekt mij persoonlijk niet zo aan.”
Wat arbeidsvoorwaarden betreft heeft Joost het volgens eigen zeggen goed voor elkaar. “Je krijgt een werktelefoon, een mooie lease-auto – geen lelijke bus – en goed gereedschap. En als je denkt iets nodig te hebben, waardoor jouw werk beter, leuker, makkelijker wordt en je hebt er een goed argument voor, dan is dat vaak te regelen. Ook heel prettig: de reistijd vanuit Bilthoven naar de klant hoort gewoon bij je werkuren.”
Collega's
Inmiddels is het lunchtijd bij de pakketvervoerder. Joost zit in de kantine bij de klant aan tafel en overlegt nog kort over morgen: “Zo meteen ga ik nog een tweede controller aansluiten en testen. En dan kom ik morgen terug voor de officiële test van het Nederlands Meet Instituut (NMI). Die hebben vier of vijf objecten bij zich als testmateriaal. Ons systeem moet ze zeer zorgvuldig meten. We mogen er in afmeting maar vijf millimeter van af zitten. Is de afwijking groter, dan moet ik het systeem aanpassen.”
“Maar goed, ik moet nu snel weer verder! Word jij enthousiast van mijn werk? Kijk eens naar onze vacatures.