ROZWIĄZANIA DLA INTRALOGISTYKI

Spotkajmy się podczas targów Intralogistica Poland expo!

Intralogistica Poland Expo  to największe w Polsce Targi Logistyki Magazynowej. Przyjdź i zobacz jak nowoczesne technologie realnie wspierają procesy logistyczne w magazynach i hubach logistycznych.


Czekamy na Ciebie:
03 - 05 lutego 2026  
10:00 – 17:00
Hala D,  stoisko D4.82
Warsaw Ptak Expo - Nadarzyn

Do zobaczenia!

Podczas targów zaprezentujemy niektóre produkty

Identyfikacja kodów 1D i 2D przy średnich odległościach - Lector 830
Lector83x zapewnia wydajny odczyt i łatwą integrację z sieciami przemysłowymi. Kamera o rozdzielczości 3MPix lub 5MPix ma dużą głębię ostrości, szerokie pole widzenia i wysoką moc obliczeniową. Dzięki kompaktowej konstrukcji, dwuportowej magistrali i dodatkowym przyłączom zmniejsza liczbę urządzeń i upraszcza instalację. Identyfikuje także uszkodzone kody przy prędkości transportu do 2,5 m/s.
Identyfikacja kodów 1D i 2D kamerą matrycową - Lector 850
Lector85x zapewnia wydajny odczyt kodów dzięki rozdzielczości do 12 MPix, dużej głębi ostrości, szerokiemu polu widzenia i wysokiej mocy obliczeniowej. Umożliwia kompaktową konstrukcję stacji odczytu, mniej urządzeń i szybszą instalację. Dzięki segmentacji opartej na AI niezawodnie identyfikuje kody przy prędkości transportu do 3,5 m/s i poprawnie przypisuje je do obiektów.

Liniowa kamera do odczytu kodów - ICR Pro Color
Efektywne sortowanie przy najwyższych prędkościach
Kamera liniowa ICR idealnie odczytuje kody 1D i 2D w procesach wysokowydajnego sortowania. Wersja „color” dodaje obiektom kolor, a doskonała jakość obrazu umożliwia OCR i zaawansowaną analizę zdjęć. System działa na instalacjach do 1600 mm szerokości i prędkości 4,5 m/s.


oraz rozwiązania

Transformacja kodów 1D na 2D

Globalne przejście na kody 2D zmienia zarządzanie danymi i identyfikowalnością w branży detalicznej. Inicjatywa GS1 zakłada pełne wdrożenie do 2027 roku — to idealny moment, by zmodernizować systemy i wyprzedzić konkurencję.
SICK wspiera producentów inteligentnymi rozwiązaniami sensorycznymi zgodnymi ze standardami GS1, zapewniając szybsze skanowanie, lepszą widoczność i bogatsze dane w całym łańcuchu dostaw.

Safe Material Flow 

Bezpieczny przepływ materiałów, automatyzacja i bezpieczeństwo w produkcji.
Zautomatyzowane linie wymagają ciągłego przepływu materiałów i ochrony personelu. Kluczowy jest wybór właściwego rozwiązania bezpieczeństwa. SICK oferuje kurtyny optoelektroniczne z funkcją mutingu, certyfikowane systemy TÜV oraz usługi dopasowane do zapewnienia bezpiecznego i wydajnego transportu materiałów.

DWS Dynamic - śledzenie i pozycjonowanie
System DWS identyfikuje, mierzy i waży obiekty dynamicznie, automatyzując sortowanie, magazynowanie i transport. Wysoka prędkość odczytu gwarantuje szybki zwrot inwestycji. Modułowa konstrukcja zapewnia kompatybilność z rozwiązaniami SICK i dopasowanie do potrzeb klienta. Certyfikowany wariant umożliwia rozliczenia, a system działa autonomicznie lub integruje się z istniejącymi liniami.


PAIS – bezkontaktowa kontrola palet

System oparty na kamerach 3D wykrywa uszkodzenia palet, takie jak brakujące elementy, pęknięcia czy wystające gwoździe. Szybko skanuje wszystkie strony palety, zapobiegając wypadkom i uszkodzeniom towarów. Obsługuje również różne typy palet, zapewniając pełne dopasowanie do wymagań.


Chcesz się z nami spotkać podczas targów?

Daj nam znać!

* Pola obowiązkowe