REGISTRÁCIA

14. - 15. 4. 2026

Hotel Sitno, Vyhne

SEMINÁR ZABEZPEČENIA STROJOV A STROJOVÝCH ZARIADENÍ, BEZPEČNOSTNÁ  LEGISLATÍVA A NORMY  

Chcete svoje stroje prevádzkovať bezpečne? Nie ste si istí, či je zabezpečenie vašich strojov v súlade s platnou legislatívou? Zaujímajú vás najnovšie trendy v oblasti automatizácie? Ak je vaša odpoveď ÁNO, tento seminár je určený práve pre vás.
Počas seminára sa zameriame predovšetkým na aktuálny prehľad platných smerníc, zákonov a noriem vrátane informácií o zmenách, ktoré prinesie nové Nariadenie (EÚ) 2023/1230 a pripravované úpravy v normách, na novinky v oblasti bezpečnostných produktov a na zaujímavé riešenia z oblasti automatizácie. Celým seminárom vás prevedú naši certifikovaní bezpečnostní špecialisti Filip Pelikán a Miloslav Mikeš, ktorí zároveň zodpovedia všetky vaše otázky.

Novinkou v programe sú praktické workshopy, v ktorých si budete môcť názorne vyskúšať a prehĺbiť znalosti získané v teoretickej časti seminára.

TÉMY SEMINÁRA


  • Nové nariadenie (EÚ) 2023/1230 – detailný pohľad na zmeny, ktoré nás čakajú
  • Bezpečnosť elektro‑pneumatických systémov podľa EN ISO 13849‑1 a EN ISO 13849‑2
  • Novinky v normách: EN ISO 13855:2024, EN ISO 14119:2025, EN ISO 10218‑2:2025
  • Kybernetická bezpečnosť  dát v priemysle

TÉMY PRAKTICKÝCH WORKSHOPOV

Posúdenie rizík

Praktická ukážka posúdenia rizík na jednoúčelovom stroji podľa EN ISO 12100:2010 

  • Stanovenie hraníc
  • Identifikácia ohrození
  • Odhad rizika 
  • Vyhodnotenie rizika 
  • Proces znižovania rizika 
Funkčná bezpečnosť podľa ISO 13849

Praktická ukážka jednoduchého bezpečnostného obvodu s pneumatickým pohonom so zameraním na: 

  • Určenie kategórie subsystémov 
  • Odhad dosiahnutej úrovne vlastností „PL“ 
  • Pmenovanie čiastkových bezpečnostných funkcií 
  • Testovanie bezpečnostných funkcií s preukázaním vplyvu na dobu dobehu, ktorá určuje vzdialenosť ESPE od nebezpečného miesta podľa EN ISO 13855:2024

CENA A PODMIENKY

Cena seminára je 475 € / 11 875  za účastníka bez DPH.

Ubytovanie je poskytované v jednolôžkových izbách. Ak budete požadovať ubytovanie v dvojlôžkovej izbe, uveďte prosím túto informáciu do poznámky vrátane mena spolubývajúceho
(cena za osobu v dvojlôžkovej izbe je 400 €/ 10 000 CZK).

Cena seminára zahŕňa ubytovanie na 1 noc, stravovanie počas celého trvania seminára a sprievodný program.
Každý účastník sa musí registrovať samostatne a použiť jedinečnú e‑mailovú adresu, ktorá je na registráciu nevyhnutná.

Obchodné podmienky STORNO

  • Zrušenie rezervácie viac ako dva týždne pred konaním seminára – bez storno poplatku.
  • Zrušenie rezervácie 2 týždne až 1 týždeň pred konaním seminára – storno poplatok vo výške 50 % z ceny seminára.
  • Zrušenie rezervácie menej ako 1 týždeň pred konaním seminára – storno poplatok vo výške 90 % z ceny seminára.
  • Do dňa konania seminára je možné zmeniť meno účastníka v rámci jednej spoločnosti bez akýchkoľvek poplatkov. Každú zmenu nahláste prosím čo najskôr.

Registrácia



např. +420 723 111 111
Pole označená * je nutné vyplnit.

PROGRAM SEMINÁRA

Prvý deň 

  • 8:30  Registracia účastníkov
  • 09:00–10:30 Nové Nariadenie (EU) 2023/1230
  • 10:30–11:00 Coffee break a Market place
  • 11:00–12:30 EN ISO 13849-1 a EN ISO 13849-2 vs. elektro-pneumatické obvody
  • 12:30–13:15 Obed v hotelovej restauraci
  • 13:15–13:45 Market place
  • 13:45–15:00 Kybernetická bezpečnosť  dát v priemysle - Ing. Jaroslav Oster
  • 15:00–15:30 Coffee break a Market place
  • 15:30–17:15 Worshopy – práca ve skupinách čásť 1.
  • od 18:30  Večera v hotelovej reštaurácii
  • od 20:00  Večerný program v bowlingovom bare
Druhý deň 

  • od 7:30 Raňajky
  • 08:45–10:30  Workshopy - práca ve skupinách část 2.
  • 10:30–11:00  Coffee break a Market place
  • 11:00–12:30  Novinky v normách, čásť 1. - EN ISO 13855:2024, EN ISO 14119:2025, EN ISO 10218-2:2025
  • 12:30–13:15  Obed v hotelovej reštaurácii
  • 13:15–13:45  Market place
  • 13:45–15:00  Novinky v normách, čásť 2. EN ISO 13855:2024, EN ISO 14119:2025, EN ISO 10218-2:2025
  • 15:00  Ukončenie seminára

MIESTO KONANIA SEMINÁRA

Hotel Sitno, Vyhne

Vyhne č. 103,
966 02 Vyhne,
Slovensko