3D機器視覺 Ruler3000 實現3D高性能的最快途徑

協助各應用領域快速精準量測形狀、體積和位置

  • 新一代3D視覺感測器Ruler3000憑藉高精準與前所未有的量測速度成為視覺整合商與工業應用的第一選擇。
  • 內建SICK獨家 3D CMOS 感測器 M30,專為卓越的影像處理而設計,其測量結果高度可靠。
  • 出廠前做品管校正的感測器,不受物體對比度或顔色限制,確實獲得真實的3D形狀。
  • 量測值準確,高度解析度可達0.8 µm,且每個輪廓具有3,200個資料點。
  • 符合GigE Vision與GenICam標準,支援多種視野範圍,適用於各種應用環境。低成本整合。

六大特點

極佳的圖像品質
  • 3D CMOS 感測器可實現市場上獨一無二的快速 3D 測量速率
  • Surface+技術:看到光滑表面上最小的刮痕
極精確且可靠的 3D 測量
  • 保證視野寬度在 27 mm 至 1.7 m 之間
  • 3R 藍色雷射版本:在光亮表面上實現速度和精度
極暗的材料也無妨
  • 對所有材料和所有顏色(甚至深色)的光高度敏感
  • 輪胎側壁的理想視野
極微小的細節 毫不錯過
  • 46khz 時高度解析度高達 0.8 μm
  • 工作距離從 46.7 mm 到 1,445 mm
極輕鬆整合和調試
  • 工廠校準可立即現場使用
  • 隨附的用戶友好軟體:Stream Setup 和 GenIStream API
極快速的測量速度
  • ROCC(快速片上計算)技術:僅處理雷射線數據,而不是處理整個影像,允許並行評估 2560 個影像列

應用:用於超精細檢查

汽車:檢查輪胎幾何形狀
電子:3D 膠珠檢測
木材:瑕疵檢測
電池:電池模組組裝焊接檢驗

索取更多Ruler3000的相關資料?

完整填寫、送出表單,立即取得服務!