| 產品型號 | 訂貨代號 | 規 格 |
|---|---|---|
| SEC100-5C9D1SFZZZZ | 1143217 | 串流影像/快拍 工作間距:300 mm ... 10,000 mm 感測器解析度:2,880 px x 1,616 px (5 Mpixel) |
| SEC110-5C9D1SFZZZZ | 1144993 | 串流影像/快拍/事件紀錄 工作間距:300 mm ... 10,000 mm 感測器解析度:2,880 px x 1,616 px (5 Mpixel) |

| 產品型號 | 訂貨代號 | 規 格 |
|---|---|---|
| WTM10L-241612D0A00ZVZZZZZZZZZ1 | 1133545 | 直接反射式 / 檢測範圍:400mm |
| WTM10L-241611D0A00ZVZZZZZZZZZ1 | 1133547 | 直接反射式 / 檢測範圍:700mm |

| 產品型號 | 訂貨代號 | 規 格 |
|---|---|---|
| WLG4SP-1H162130A00 | 1136638 | 反射片式 / 透明物檢測專用 / 檢測範圍:7.1m |

| 產品型號 | 訂貨代號 | 規 格 |
|---|---|---|
| GLL70P-1HTGY1DZZZZZ1Z1 | 6087429 | 直接出線式,4蕊電纜線 |
| GLL70P-22TGY1DZZZZZ1Z1 | 6087430 | 接頭式,M8,4-Pin公接頭 |

| 產品型號 | 訂貨代號 | 規 格 |
|---|---|---|
| WLL80P-1HT6Y1DZA71Z1Z1 | 6076722 | 雙輸出 / NPN / PNP |
| LLTE-A2030111020E4 | 2115015 | 直接反射式光纖管 |
| LLSE-A2030111020C4 | 2115022 | 對照式光纖管 |

| 產品型號 | 訂貨代號 | 規 格 |
|---|---|---|
| GTB6SP-1GE1116EZZZ | 1141179 | 直接反射式/背景遮蔽型/檢測範圍: 400mm |
| GTE6SP-1GE1146EZZZ | 1135464 | 直接反射式/能量型/檢測範圍: 900mm |
| GLD6SP-1GE1217EZZZ | 1135412 | 反射片式/檢測範圍: 6m |
| GSE6SP-1GE1217EZZZ | 1135344 | 對照式/檢測範圍: 20m |

| 產品型號 | 訂貨代號 | 規 格 |
|---|---|---|
| GTB6-N1211 | 1052441 | 直接反射式 / 檢測範圍:250mm |
| GL6-N1212 | 1060814 | 反射片式 / 檢測範圍:6m |
| GSE6-N1211 | 1060791 | 對照式 / 檢測範圍:15m |
| GTB6L-N1211 | 1105811 | 直接反射式 / 雷射光點 / 檢測範圍:400mm |

| 產品型號 | 訂貨代號 | 規 格 |
|---|---|---|
| GTB2S-N1331 | 1062929 | 直接反射式 / 檢測範圍:35mm |
| GTB2S-N1311 | 1062840 | 直接反射式 / 檢測範圍:18mm |
| GTB2S-N1451 | 1060203 | 直接反射式 / 檢測範圍:120mm |

| 產品型號 | 訂貨代號 | 規 格 |
|---|---|---|
| GTE2F-N1131 | 1108124 | 直接反射式 / 能量型 / 檢測範圍:30mm |
| GTE2F-N1111 | 1108480 | 直接反射式 / 能量型 / 檢測範圍:15mm |
| GTB2F-N1131 | 1093725 | 直接反射式 / 背景遮蔽型 / 檢測範圍:30mm |
| GTB2F-N1111 | 1093724 | 直接反射式 / 背景遮蔽型 / 檢測範圍:15mm |
| GTB2F-N1141 | 1093726 | 直接反射式 / 背景遮蔽型 / 檢測範圍:8mm |
| GSE2FS-E1151 | 1095471 | 側出光對照式 / 遮光動作 / 檢測範圍:700mm |
| GSE2FS-N1151 | 1095465 | 側出光對照式 / 入光動作 / 檢測範圍:700mm |
| GSE2FS-E1121 | 1095470 | 側出光對照式 / 遮光動作 / 檢測範圍:200mm |
| GSE2F-N1151 | 1095439 | 正出光對照式 / 入光動作 / 檢測範圍:700mm |
| GSE2F-E1151 | 1095445 | 正出光對照式 / 遮光動作 / 檢測範圍:700mm |
| GSE2F-E1121 | 1095444 | 正出光對照式 / 遮光動作 / 檢測範圍:200mm |

| 產品型號 | 訂貨代號 | 規 格 |
|---|---|---|
| OD2000-0301T15 | 6074380 | 量測範圍下限、上限: 25 mm ... 35 mm 重複精度: 0.1 µm 線性: ± 10 µm 反應時間: ≥ 0.533 ms 量測頻率: ≤ 7.5 kHz 輸出時間: ≥ 0.1333 ms |
| OD2000-0501T15 | 6074381 | 量測範圍下限、上限: 40 mm ... 60 mm 重複精度: 0.2 µm 線性: ± 20 µm 反應時間: ≥ 0.533 ms 量測頻率: ≤ 7.5 kHz 輸出時間: ≥ 0.1333 ms |
| OD2000-1301T15 | 6074382 | 量測範圍下限、上限: 60 mm ... 200 mm 重複精度: 4 µm 線性: ± 140 µm 反應時間: ≥ 0.533 ms 量測頻率: ≤ 7.5 kHz 輸出時間: ≥ 0.1333 ms |
| OD2000-2452T15 | 6074383 | 量測範圍下限、上限: 70 mm ... 420 mm 重複精度: 10 µm 線性: ± 350 µm 反應時間: ≥ 0.533 ms 量測頻率: ≤ 7.5 kHz 輸出時間: ≥ 0.1333 ms |
| OD2000-3502T15 | 6074384 | 量測範圍下限、上限: 100 mm ... 600 mm 重複精度: 20 µm 線性: ± 500 µm 反應時間: ≥ 0.533 ms 量測頻率: ≤ 7.5 kHz 輸出時間: ≥ 0.1333 ms |
| OD2000-7002T15 | 6074385 | 量測範圍下限、上限: 200 mm ... 1,200 mm 重複精度: 100 µm 線性: ± 1 mm, 200 mm ... 700 mm ± 3 mm, 700 mm ... 1.200 mm 反應時間: ≥ 0.533 ms 量測頻率: ≤ 7.5 kHz 輸出時間: ≥ 0.1333 ms |

| 產品型號 | 訂貨代號 | 規 格 |
|---|---|---|
| OD7000-10401032 | 6079490 | 量測範圍下限、上限: 4 mm, 35.5 mm ... 39.5 mm 解析度: 軸向 180 nm/ 橫向 8 µm 線性: ≥ 1.4 µm |
| OD7000-10061031 | 6079486 | 量測範圍下限、上限: 0.6 mm, 6.2 mm ... 6.8 mm 解析度: 軸向 25 nm/ 橫向 2 µm 線性: ≥ 0.198 µm |
| OD7000-10401031 | 6079489 | 量測範圍下限、上限: 4 mm, 35.5 mm ... 39.5 mm 解析度: 軸向 180 nm/ 橫向 8 µm 線性: ≥ 1.4 µm |
| OD7000-11001031 | 6079491 | 量測範圍下限、上限: 10 mm, 64 mm ... 74 mm 解析度: 軸向 400 nm/ 橫向 16 µm 線性: ≥ 4 µm |
| OD7000-10061032 | 6079487 | 量測範圍下限、上限: 0.6 mm, 6.2 mm ... 6.8 mm 解析度: 軸向 25 nm/ 橫向 2 µm 線性: ≥ 0.198 µm |
| OD7000-11001032 | 6079492 | 量測範圍下限、上限: 10 mm, 64 mm ... 74 mm 解析度: 軸向 400 nm/ 橫向 16 µm 線性: ≥ 4 µm |

| 產品型號 | 訂貨代號 | 規 格 |
|---|---|---|
| OD1-B015H05A14 | 6050499 | 量測範圍下限、上限: 10 mm ... 20 mm 重複精度: 1 µm 線性: ± 10 µm 介面: RS-485, Profibus DP, 數位輸出 (需搭配AOD1), 類比輸出 (需搭配AOD1) |
| OD1-B100H50I25 | 6050512 | 量測範圍下限、上限: 10 mm ... 20 mm 重複精度: 1 µm 線性: ± 10 µm 介面: 數位輸出*1, 類比輸出 (4…20mA) |
| OD1-B100H50U25 | 6050514 | 量測範圍下限、上限: 50 mm ... 150 mm 重複精度: 20 µm 線性: ± 100 µm 介面: 數位輸出*1, 類比輸出 (0…10V) |
| OD1-B015C05I14 | 6050519 | 量測範圍下限、上限: 10 mm ... 20 mm 重複精度: 1 µm 線性: ± 10 µm 介面: 類比輸出 (4…20mA) |
| OD1-B035C15I14 | 6050523 | 量測範圍下限、上限: 20 mm ... 50 mm 重複精度: 6 µm 線性: ± 30 µm 介面: 類比輸出 (4…20mA) |
| OD1-B100H50A15 | 6054084 | 量測範圍下限、上限: 50 mm ... 150 mm 重複精度: 20 µm 線性: ± 100 µm 介面: RS-485, Profibus DP, 數位輸出 (需搭配AOD1), 類比輸出 (需搭配AOD1) |

| 產品型號 | 訂貨代號 | 規 格 |
|---|---|---|
| DT80-311111 | 1118113 | 量測範圍下限、上限: 50 mm ... 80,000 mm 解析度: 0.1 mm 重複精度: ≥ 0.2 mm |

| 產品型號 | 訂貨代號 | 規 格 |
|---|---|---|
| RLY3-EMSS100 | 1085345 | 安全繼電器 / 適用磁簧/插銷/門鎖/拉繩類型感測器 / NO:2 |
| RLY3-EMSS300 | 1099973 | 安全繼電器 / 適用磁簧/插銷/門鎖/拉繩類型感測器 / NO:3 |
| RLY3-OSSD100 | 1085343 | 安全繼電器 / 適用具備安全輸出的感測器 / NO:2 |
| RLY3-OSSD200 | 1085344 | 安全繼電器 / 適用具備安全輸出的感測器/ NO:2 |
| RLY3-OSSD300 | 1099969 | 安全繼電器 / 適用具備安全輸出的感測器/ NO:3 |

| 產品型號 | 訂貨代號 | 規 格 |
|---|---|---|
| C4C-EC03030A10000 | 1113234 | 投光 / 解析度: 30mm / 防護高度: 300mm / 防護距離: 4.5m |
| C4C-SC03030A10000 | 1113225 | 受光 / 解析度: 30mm / 防護高度: 300mm / 防護距離: 4.5m |
| C4C-SC04530A10000 | 1113232 | 投光 / 解析度: 30mm / 防護高度: 450mm / 防護距離: 4.5m |
| C4C-EC04530A10000 | 1113247 | 受光 / 解析度: 30mm / 防護高度: 450mm / 防護距離: 4.5m |
| C4C-EC06030A10000 | 1113238 | 投光 / 解析度: 30mm / 防護高度: 600mm / 防護距離: 4.5m |
| C4C-SC06030A10000 | 1113241 | 受光 / 解析度: 30mm / 防護高度: 600mm / 防護距離: 4.5m |
| C4C-EC09030A10000 | 1113236 | 投光 / 解析度: 30mm / 防護高度: 900mm / 防護距離: 4.5m |
| C4C-SC09030A10000 | 1113243 | 受光 / 解析度: 30mm / 防護高度: 900mm / 防護距離: 4.5m |

| 產品型號 | 訂貨代號 | 規 格 |
|---|---|---|
| C4C-SA03030A10000 | 1211462 | 投光 / 解析度: 30mm / 防護高度: 300mm / 防護距離: 15m |
| C4C-EA03030A10000 | 1211464 | 受光 / 解析度: 30mm / 防護高度: 300mm / 防護距離: 15m |
| C4C-SA04530A10000 | 1211492 | 投光 / 解析度: 30mm / 防護高度: 450mm / 防護距離: 15m |
| C4C-EA04530A10000 | 1211493 | 受光 / 解析度: 30mm / 防護高度: 450mm / 防護距離: 15m |
| C4C-SA06030A10000 | 1211494 | 投光 / 解析度: 30mm / 防護高度: 600mm / 防護距離: 15m |
| C4C-EA06030A10000 | 1211495 | 受光 / 解析度: 30mm / 防護高度: 600mm / 防護距離: 15m |
| C4C-SA09030A10000 | 1211498 | 投光 / 解析度: 30mm / 防護高度: 900mm / 防護距離: 15m |
| C4C-EA09030A10000 | 1211516 | 受光 / 解析度: 30mm / 防護高度: 900mm / 防護距離: 15m |